Menu Hľadať

Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 12.0 54.0 M12 Oceľ

Táto kĺbová hlavica pre veľké namáhanie s vonkajším závitom s integrovaným guľovým klzným ložiskom spája dve tyče, káble alebo iné komponenty. Ľahko sa inštaluje naskrutkovaním na miesto. Odoláva teplotám od -30 °C do +60 °C pri zachovaní nosnosti. Vyrobené z ocele.
Nový kód produktu:

20264390

Starý kód produktu:

20264390

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 30,91 €
10 - 19 27,82 €
20 - 49 26,27 €
50 + 24,73 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

30,91 €

1 x 30,91 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Závitová ruka ľavý
d1 12.0
l1 54.0
d2 M12
d3 18.0
l2 33.0
d4 32.0
a1 10.5
Hmotnosť g 67.0
a2 5.0
l3 15.0
w1 10.0
w2 7.0
Dyn. load C max. kN 9.2
Static load C0 max. kN 23.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás