20264499
20264499
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 505,20 € |
10 - 19 | 454,68 € |
20 - 49 | 429,42 € |
50 + | 404,16 € |
Závitová ruka | ľavý |
---|---|
d1 | 45.0 |
l1 | 163.0 |
d2 | M42 |
d3 | 60.0 |
l2 | 98.0 |
d4 | 102.0 |
a1 | 7.5 |
Hmotnosť g | 2430.0 |
a2 | 4.0 |
l3 | 50.0 |
w1 | 32.0 |
w2 | 25.0 |
Dyn. load C max. kN | 107.0 |
Static load C0 max. kN | 276.2 |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.