Menu Hľadať

Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 20.0 78.0 M20 Oceľ

Táto kĺbová hlavica pre veľké namáhanie s vonkajším závitom s integrovaným guľovým klzným ložiskom spája dve tyče, káble alebo iné komponenty. Ľahko sa inštaluje naskrutkovaním na miesto. Odoláva teplotám od -30 °C do +60 °C pri zachovaní nosnosti. Vyrobené z ocele.
Nový kód produktu:

20264604

Starý kód produktu:

20264604

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 67,11 €
10 - 19 60,40 €
20 - 49 57,04 €
50 + 53,69 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

67,11 €

1 x 67,11 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Závitová ruka pravý
d1 20.0
l1 78.0
d2 M20
d3 29.0
l2 47.0
d4 51.0
a1 9.0
Hmotnosť g 270.0
a2 4.5
l3 25.0
w1 16.0
w2 12.0
Dyn. load C max. kN 25.2
Static load C0 max. kN 76.7
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás