Menu Hľadať

Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 25.0 94.0 M24 Oceľ

Táto kĺbová hlavica pre veľké namáhanie s vonkajším závitom s integrovaným guľovým klzným ložiskom spája dve tyče, káble alebo iné komponenty. Ľahko sa inštaluje naskrutkovaním na miesto. Odoláva teplotám od -30 °C do +60 °C pri zachovaní nosnosti. Vyrobené z ocele.
Nový kód produktu:

20264611

Starý kód produktu:

20264611

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 99,78 €
10 - 19 89,80 €
20 - 49 84,81 €
50 + 79,82 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

99,78 €

1 x 99,78 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Závitová ruka pravý
d1 25.0
l1 94.0
d2 M24
d3 35.5
l2 57.0
d4 62.0
a1 7.5
Hmotnosť g 508.0
a2 3.5
l3 32.0
w1 20.0
w2 16.0
Dyn. load C max. kN 42.4
Static load C0 max. kN 119.1
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás