20264659
20264659
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 426,25 € |
10 - 19 | 383,63 € |
20 - 49 | 362,31 € |
50 + | 341,00 € |
Závitová ruka | pravý |
---|---|
d1 | 40.0 |
l1 | 150.0 |
d2 | M39 |
d3 | 53.0 |
l2 | 99.0 |
d4 | 92.0 |
a1 | 7.0 |
Hmotnosť g | 1785.0 |
a2 | 3.5 |
l3 | 42.0 |
w1 | 28.0 |
w2 | 22.0 |
Dyn. load C max. kN | 86.0 |
Static load C0 max. kN | 222.6 |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.