Menu Hľadať

Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 50.0 185.0 M45 Oceľ

Táto kĺbová hlavica pre veľké namáhanie s vonkajším závitom s integrovaným guľovým klzným ložiskom spája dve tyče, káble alebo iné komponenty. Ľahko sa inštaluje naskrutkovaním na miesto. Odoláva teplotám od -30 °C do +60 °C pri zachovaní nosnosti. Vyrobené z ocele.
Nový kód produktu:

20264697

Starý kód produktu:

20264697

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 595,40 €
10 - 19 535,86 €
20 - 49 506,09 €
50 + 476,32 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

595,40 €

1 x 595,40 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Závitová ruka pravý
d1 50.0
l1 185.0
d2 M45
d3 66.0
l2 110.0
d4 112.0
a1 6.5
Hmotnosť g 3225.0
a2 3.0
l3 60.0
w1 35.0
w2 28.0
Dyn. load C max. kN 132.0
Static load C0 max. kN 339.2
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás