20264703
20264703
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 066,43 € |
10 - 19 | 959,79 € |
20 - 49 | 906,47 € |
50 + | 853,14 € |
Závitová ruka | pravý |
---|---|
d1 | 60.0 |
l1 | 225.0 |
d2 | M60 |
d3 | 80.0 |
l2 | 140.0 |
d4 | 135.0 |
a1 | 6.5 |
Hmotnosť g | 6400.0 |
a2 | 3.5 |
l3 | 70.0 |
w1 | 44.0 |
w2 | 36.0 |
Dyn. load C max. kN | 208.0 |
Static load C0 max. kN | 532.1 |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.