Menu Hľadať

Zátka do plechu 23.0 mm 44.5 mm 3.2 mm PA Prírodná

Solid Locking Plugs will close unneeded holes, wiring, outlets, fill unused accessory openings, cover inspection and production access holes. They can be used as tube end caps and protective bumpers.
Nový kód produktu:

10407691

Starý kód produktu:

62MP0750KOP

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2161 €
5000 - 9999 0,1854 €
10000 + 0,1632 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

216,10 €

1000 x 0,2161 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Materiál PA
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás