Menu Hľadať

Zatlačovacia zátka 30.0 mm 33.3 mm 3.2 mm PA Biela

Táto vypuklá zaslepovacia zátka je vyrobená z čierneho polyamidu, je teplotne stabilná triedy UL94-V2 a vyhovuje hrúbke panelu 3,2 mm. Ľahko sa vtláča do otvorov v paneli, zaslepuje ich a chráni pred ostrými hranami. Profil je navrhnutý s otvorom na uľahčenie odvetrávania.
Nový kód produktu:

10308950

Starý kód produktu:

62MP1187W

1344 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,246 €
2500 - 9999 0,2214 €
10000 + 0,1992 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

123,00 €

500 x 0,246 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Biela
Materiál PA
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás