Menu Hľadať

Zátka do plechu 55.1 mm 50.8 mm 3.2 mm PA Biela

Táto vypuklá zaslepovacia zátka je vyrobená z čierneho polyamidu, je teplotne stabilná triedy UL94-V2 a vyhovuje hrúbke panelu 3,2 mm. Ľahko sa vtláča do otvorov v paneli, zaslepuje ich a chráni pred ostrými hranami. Profil je navrhnutý s otvorom na uľahčenie odvetrávania.
Nový kód produktu:

10407837

Starý kód produktu:

62MP2000W

23 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 1249 0,3962 €
1250 - 4999 0,3565 €
5000 + 0,3209 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

99,05 €

250 x 0,3962 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Biela
Materiál PA
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás