Menu Hľadať

Zátka do plechu 105.6 mm 101.6 mm 6.4 mm PA Čierna

Táto vypuklá zaslepovacia zátka je vyrobená z čierneho polyamidu, je teplotne stabilná triedy UL94-V2 a vyhovuje hrúbke panelu 3,2 mm. Ľahko sa vtláča do otvorov v paneli, zaslepuje ich a chráni pred ostrými hranami. Profil je navrhnutý s otvorom na uľahčenie odvetrávania.
Nový kód produktu:

10407851

Starý kód produktu:

62MP4000

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 1,5655 €
250 - 999 1,4089 €
1000 + 1,268 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

78,28 €

50 x 1,5655 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál PA
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás