Menu Hľadať

Zatlačovacia zátka 11.0 mm 11.0 mm 3.2 mm Kopolyester

This blanking plug is made of clear co-polyester with a flat design head to minimise distortion. It is used to protect the sharp edges and finish hole in panel thickness of 3.2 mm.
Nový kód produktu:

10309049

Starý kód produktu:

62WP0437

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2166 €
5000 - 9999 0,1733 €
10000 + 0,1448 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

216,60 €

1000 x 0,2166 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Priehľadná
Materiál Copolyester
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás