Menu Hľadať

Zatlačovacia zátka 12.7 mm 14.7 mm 3.2 mm PA Čierna

Táto pevná polyamidová uzamykacia zátka je navrhnutá na zaistenie do štandardnej hrúbky plechu. Tento diel poskytuje čistý a jednoduchý spôsob na zatvorenie voliteľných priechodkových alebo výrobných prístupových otvorov. Sortiment je zhotovený na fungovanie na všetkých štandardných priemeroch otvorov a hrúbkach panelov.
Nový kód produktu:

10112168

Starý kód produktu:

PGM-24

3068 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1389 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

138,90 €

1000 x 0,1389 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál PA
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás