10021149
PGM-29
Množstvo | Jednotková cena |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Čierna |
---|---|
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Spôsob montáže | Zasunutím |
Tvar hlavy | Vypuklý |
Typ otvoru | Okrúhle |
Celkový priemer | 28.6 mm |
Celkový priemer | 1.126 in |
Celková výška | 11.5 mm |
Celková výška | 0.453 in |
Kompatibilný priemer otvoru | 22.2 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.874 in |
Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku