Menu Hľadať

Zatlačovacia zátka 7.1 mm 11.0 mm 1.6 mm PA Čierna

Táto pevná polyamidová uzamykacia zátka je navrhnutá na zaistenie do štandardnej hrúbky plechu. Tento diel poskytuje čistý a jednoduchý spôsob na zatvorenie voliteľných priechodkových alebo výrobných prístupových otvorov. Sortiment je zhotovený na fungovanie na všetkých štandardných priemeroch otvorov a hrúbkach panelov.
Nový kód produktu:

10163078

Starý kód produktu:

PGM-7

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2707 €
5000 - 9999 0,2436 €
10000 + 0,2192 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

270,70 €

1000 x 0,2707 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
HD 7.1 mm
T1 1.6 mm
Farba Čierna
Materiál PA
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3923509000

Produkt PGM-7 nahrádza:

Zaslepovacia zátka 7.1 mm 11.0 mm Polyamid Čierna
Nový kód produktu: 10631942
Starý kód produktu: 168444722002

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás