These P Clips, also known as pipe clips, secure wires, pipes, hoses, and other things. These clips are shaped like a ""P"" and give a tight hold by securing the object. At the same time, the smooth interior surface avoids injury to the held item. It has exceptional strength, durability, and corrosion resistance.
It is simple to install; screw it into the surface where the object is fastened. This range offers several mounting holes for various screw sizes. Suitable for various industries and applications, including automotive, electrical, plumbing, and HVAC.
Skupina SR: SR1109
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otvoru | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|
1,0346 € - 1,0346 € | 20 Na sklade |
0.268 in
6.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,6623 € - 0,6623 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.268 in
6.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,7418 € - 0,7418 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.268 in
6.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
1,6175 € - 1,6175 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.406 in
10.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,7794 € - 1,2619 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,8925 € - 0,8925 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.406 in
10.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,9036 € - 0,9036 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.268 in
6.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
1,1922 € - 1,1922 € | 98 Na sklade |
0.268 in
6.8 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
0,6623 € - 0,6623 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.268 in
6.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,7948 € - 0,7948 € | 1065 Na sklade |
0.268 in
6.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
1,3568 € - 1,3568 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.406 in
10.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,852 € - 0,852 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.406 in
10.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,8771 € - 0,8771 € | 660 Na sklade |
0.268 in
6.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,9943 € - 0,9943 € | 38 Na sklade |
0.268 in
6.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,6623 € - 0,6623 € | 5823 Na sklade |
0.268 in
6.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,7948 € - 0,7948 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,2424 € - 1,2424 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.406 in
10.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,7948 € - 0,7948 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.406 in
10.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,9565 € - 0,9565 € | 1000 Na sklade |
0.268 in
6.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,506 € - 1,506 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.268 in
6.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.