Menu Hľadať

Klipy P

Na sklade

These P Clips, also known as pipe clips, secure wires, pipes, hoses, and other things. These clips are shaped like a ""P"" and give a tight hold by securing the object. At the same time, the smooth interior surface avoids injury to the held item. It has exceptional strength, durability, and corrosion resistance.

It is simple to install; screw it into the surface where the object is fastened. This range offers several mounting holes for various screw sizes. Suitable for various industries and applications, including automotive, electrical, plumbing, and HVAC.

Skupina SR: SR1109

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
24 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru Maximálny priemer kompatibilného kábla Kúpiť
1,2424 € - 1,2424 € Požiadajte o dodací termin tu
10.3 mm
22.2 mm
0,7948 € - 0,7948 € Požiadajte o dodací termin tu
10.3 mm
7.9 mm
0,8771 € - 0,8771 € 160 Na sklade
6.8 mm
15.9 mm
0,9943 € - 0,9943 € 38 Na sklade
6.8 mm
25.4 mm
  • z/zo 2
Káblová svorka tvaru P Skrutka 22.2 mm 10.3 mm Oceľ, TPE Čierna

10172339

Cenové rozpätie
1,2424 € - 1,2424 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Zinc Electroplated,TPE Cushion
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Za studena valcovaná oceľ a termoplastický elastomér
  • Spôsob montáže
    Skrutka M3/#6
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    22.2 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka 7.9 mm 10.3 mm Oceľ, TPE Čierna

10172377

Cenové rozpätie
0,7948 € - 0,7948 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Zinc Electroplated,TPE Cushion
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Za studena valcovaná oceľ a termoplastický elastomér
  • Spôsob montáže
    Skrutka M3/#6
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    7.9 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka 15.9 mm 6.8 mm Oceľ, TPE Čierna

10172179

Cenové rozpätie
0,8771 € - 0,8771 €

Úroveň zásob
160 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Zinc Electroplated,TPE Cushion
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Za studena valcovaná oceľ a termoplastický elastomér
  • Spôsob montáže
    Skrutka M3/#6
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    15.9 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka 25.4 mm 6.8 mm Oceľ, TPE Čierna

10172216

Cenové rozpätie
0,9943 € - 0,9943 €

Úroveň zásob
38 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Zinc Electroplated,TPE Cushion
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Za studena valcovaná oceľ a termoplastický elastomér
  • Spôsob montáže
    Skrutka M3/#6
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    25.4 mm