Dome nuts, also known as acorn nuts, are a type of nut that has a rounded, dome-shaped head. The dome nut's head protects the application's bolt or screw from damage and aids in the prevention of loosening. Additionally, they protect from exterior elements such as dust, debris, moisture, and corrosion.
Easy to install and remove by screwing it. This range offers some dome nuts with a silicone seal to offer greater seal and security to external factors. Commonly used in industrial, automotive, medical and food production applications.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vzdialenosť stranového kľúča | Materiál | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3251 € - 0,7172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Pozinkovaná oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6239 € - 1,2202 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Pozinkovaná oceľ
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0759 € - 4,1987 € | 10 Na sklade |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Pozinkovaná oceľ
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,414 € - 0,9126 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Pozinkovaná oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2828 € - 0,6939 € | 50 Na sklade |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Pozinkovaná oceľ
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 1,019 € - 3,0761 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
1.417 in
36.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.339 in
34.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M24
|
1.693 in
43.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M14
|
1.22 in
31.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
1.22 in
31.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku