Menu Hľadať

Klzáky - nastaviteľný kĺb

Na sklade

Nožičky nastaviteľné s kĺbom vyrobená z čierneho polypropylénu (PP) s lesklou pozinkovanou oceľovou naklápacou guličkou a čapom. Tieto kĺbové nožičky sú ideálne pre aplikáciu pod uhlom a nastaviteľné na použitie na nerovných povrchoch.

Vhodné na použitie s vložkami so závitom.

  • Pre veľkosti závitu: M6, M8 a M10.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
22 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka závitu Priemer základne Kúpiť
1,1323 € - 1,1323 € 90 Na sklade
M10
2,6076 € - 5,0074 € 375 Na sklade
M6
  • z/zo 2
Nastaviteľné otočné nožičky 25.0 mm M10 50.0 mm Čierna

10186954

Cenové rozpätie
1,1323 € - 1,1323 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Otočný kĺb
    20°
  • Materiál základne
    Polypropylén
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné otočné nožičky 25.0 mm M6 25.0 mm Čierna

10252536

Cenové rozpätie
5,0074 € - 2,6076 €

Úroveň zásob
375 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Otočný kĺb
    20°
  • Materiál základne
    Polypropylén
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná