Menu Hľadať

Nábytkové montážne T-matice

Na sklade

T-Nuts are ideal for use with Adjustable Feet, Tilt Glides, Castors and Locking Bolts and other furniture mount applications. The are self-locking to prevent rotation during hand or automated assembly.

These nuts are easy to assemble, simply insert into a pre-drilled hole and tap into place with a hammer.

Available in a choice of thread sizes to suit your application.

  • Material: Steel
  • Colour: Natural

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer príruby Výška hrotu Veľkosť závitu Priemer tela Kúpiť
0,1293 € - 0,3551 € 1000 Na sklade
M6
7.4 mm
0,255 € - 0,6949 € 700 Na sklade
M8
9.5 mm
T-matica M6 19.0 mm 9.0 mm Oceľ

10322383

Cenové rozpätie
0,3551 € - 0,1293 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer tela
    7.4 mm
  • Tvar matice
    Cylindrický
  • Commodity Code
    7326909890
  • Plný materiál
    Oceľ
T-matica M8 22.0 mm 11.0 mm Oceľ

10322390

Cenové rozpätie
0,6949 € - 0,255 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer tela
    9.5 mm
  • Tvar matice
    Cylindrický
  • Commodity Code
    7318153590
  • Plný materiál
    Oceľ