Menu Hľadať

kompaktné tesniace svorníky

Vo výrobe

Tesniace svorníky sú typ spojovacieho prvku navrhnutý s O-krúžkom, ktorý poskytuje bezpečnú obojsmernú ochranu proti kontaminantom, ako sú plyny a kvapaliny v rôznych aplikáciách, čím sa minimalizuje riziko poškodenia citlivých zariadení. Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú bezpečné a spoľahlivé spojenie.

Tento rad tesniacich svorníkov má šesťhrannú hlavu a O-krúžok, ktorý je stlačený, vtlačený do presnej drážky vytvorenej pod hlavou svorníka a na spojovací povrch na utesnenie. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a je mierne magnetická.

Kompaktné tesniace svorníky sa používajú v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú potrubia, ventily alebo čerpadlá. Tesniace svorníky sa používajú v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom a elektrotechnickom sektore. Upozornenie: Naše tesniace svorníky sú určené na použitie v aplikáciách, kde sa vyžadujú tesniace vlastnosti. Je možné si ich pomýliť so štandardnými spojovacími prvkami, ktoré nevyžadujú tesniace vlastnosti, a s O-krúžkom nezískate tesniace vlastnosti ako pri tesniacich skrutkách a môžete krúžok poškodiť.

  • Navrhnuté s tesniacou funkciou a poskytujú bezpečné a vodotesné spojenie pre rôzne aplikácie, čím minimalizujú riziko uvoľnenia v dôsledku vibrácií alebo pohybu.
  • Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú bezpečné a spoľahlivé spojenie.
  • Majú šesťhrannú hlavu a O-krúžok, ktorý je stlačený medzi hlavou a spojovacím povrchom.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Series Code:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
81 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť h1 max Materiál A/F d1 l1 d2 ±0.05 Kúpiť
4,9725 € - 7,65 € Požiadajte o dodací termin tu
7.7
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
18.0
M12
40.0
12.85
2,3616 € - 3,6333 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
7.0
M4
16.0
4.5
1,5816 € - 2,4333 € Požiadajte o dodací termin tu
2.2
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
5.5
M3
6.0
3.6
2,145 € - 3,30 € Požiadajte o dodací termin tu
3.7
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
8.0
M5
8.0
5.6
2,275 € - 3,50 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
7.0
M4
12.0
4.5
2,3183 € - 3,5666 € Požiadajte o dodací termin tu
3.7
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
8.0
M5
8.0
5.6
2,2533 € - 3,4666 € Požiadajte o dodací termin tu
3.7
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
8.0
M5
16.0
5.6
3,4016 € - 5,2333 € Požiadajte o dodací termin tu
4.2
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
10.0
M6
12.0
6.8
3,4016 € - 5,2333 € Požiadajte o dodací termin tu
4.2
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
10.0
M6
25.0
6.8
3,7483 € - 5,7666 € Požiadajte o dodací termin tu
4.2
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
10.0
M6
25.0
6.8
3,965 € - 6,10 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
13.0
M8
20.0
8.5
5,1783 € - 7,9666 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
13.0
M8
30.0
8.5
4,862 € - 7,48 € Požiadajte o dodací termin tu
6.6
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
16.0
M10
25.0
10.6
4,9725 € - 7,65 € Požiadajte o dodací termin tu
7.7
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
18.0
M12
20.0
12.85
4,9725 € - 7,65 € Požiadajte o dodací termin tu
6.6
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
16.0
M10
40.0
10.6
6,4545 € - 9,93 € Požiadajte o dodací termin tu
7.7
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
18.0
M12
20.0
12.85
6,4545 € - 9,93 € Požiadajte o dodací termin tu
7.7
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
18.0
M12
40.0
12.85
1,755 € - 2,70 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
4.0
M2
10.0
2.35
1,4516 € - 2,2333 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
4.0
M2
4.0
2.35
2,275 € - 3,50 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
4.0
M2
20.0
2.35
  • z/zo 5
Kompaktný tesniaci svorník M12 40.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20258665

Cenové rozpätie
7,65 € - 4,9725 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Kompaktný tesniaci svorník M4 16.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20258733

Cenové rozpätie
3,6333 € - 2,3616 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Kompaktný tesniaci svorník M3 6.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20262495

Cenové rozpätie
2,4333 € - 1,5816 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Kompaktný tesniaci svorník M5 8.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20258207

Cenové rozpätie
3,30 € - 2,145 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Kompaktný tesniaci svorník M4 12.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20258177

Cenové rozpätie
3,50 € - 2,275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Kompaktný tesniaci svorník M5 8.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20258214

Cenové rozpätie
3,5666 € - 2,3183 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Kompaktný tesniaci svorník M5 16.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20258269

Cenové rozpätie
3,4666 € - 2,2533 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Kompaktný tesniaci svorník M6 12.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20258313

Cenové rozpätie
5,2333 € - 3,4016 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Kompaktný tesniaci svorník M6 25.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20258368

Cenové rozpätie
5,2333 € - 3,4016 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Kompaktný tesniaci svorník M6 25.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20258375

Cenové rozpätie
5,7666 € - 3,7483 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Kompaktný tesniaci svorník M8 20.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20258443

Cenové rozpätie
6,10 € - 3,965 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Kompaktný tesniaci svorník M8 30.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20258498

Cenové rozpätie
7,9666 € - 5,1783 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Kompaktný tesniaci svorník M10 25.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20258542

Cenové rozpätie
7,48 € - 4,862 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Kompaktný tesniaci svorník M12 20.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20258603

Cenové rozpätie
7,65 € - 4,9725 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Kompaktný tesniaci svorník M10 40.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20258580

Cenové rozpätie
7,65 € - 4,9725 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Kompaktný tesniaci svorník M12 20.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20258610

Cenové rozpätie
9,93 € - 6,4545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Kompaktný tesniaci svorník M12 40.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20258672

Cenové rozpätie
9,93 € - 6,4545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Kompaktný tesniaci svorník M2 10.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20257972

Cenové rozpätie
2,70 € - 1,755 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2
  • l1
    10.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Kompaktný tesniaci svorník M2 4.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20257958

Cenové rozpätie
2,2333 € - 1,4516 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Kompaktný tesniaci svorník M2 20.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20257996

Cenové rozpätie
3,50 € - 2,275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2
  • l1
    20.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35