Menu Hľadať

Upínacia doska 25.0 mm M8 Oceľ

Táto montážna konzola pre plynové vzpery poskytuje stabilné pripevnenie, ako aj voliteľnú funkčnosť pre plynové vzpery. Je plochá a vhodná na uchytenie guľových kĺbov. Montuje sa skrutkou s veľkosťou závitu M8, vyrobená z uhlíkovej ocele so zinkom.
Nový kód produktu:

10306406

Starý kód produktu:

552038

3 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 + 9,1197 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

182,39 €

20 x 9,1197 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ 3
Montážny typ Guľový kĺb
Plný materiál Uhlíková oceľ
Priemer zakončenia guľky 10.0 mm
Celková dĺžka 70.0 mm
Celková šírka 48.0 mm
Priemer otvoru A 6.5 mm
Priemer otvoru B 4.3 mm
Hrúbka dosky 3.0 mm
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 25.0 mm
Najdlhšia vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 55.0 mm
Veľkosť závitu M8
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás