These Gas Springs mounting brackets secure the spring to the object or structure it supports and help distribute the load equally. The brackets combine compact design with strength, delivering a large force range capacity that may be utilised for heavy load applications. They are durable and resistant to wear and tear.
The components pass at least 72 hours of salt spray testing under ASTM B117 and are made of carbon steel with zinc. They are easy to install and remove, with either ball pins or threaded pins to fit a variety of end fittings. Used in various applications such as automotive, furniture, medical equipment, and industrial machinery.
Skupina SR: SR6480
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Typ | Montážny typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
8,5619 € - 8,5619 € | 456 Na sklade |
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
Guľový kĺb
|
||
8,5619 € - 8,5619 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
2
|
Strmeňové vidlice s okami
|
||
10306437 | 8,5619 € - 8,5619 € | 6 Na sklade |
2.756 in
70.0 mm
|
4
|
Strmeňové vidlice s okami
|
|
8,5619 € - 8,5619 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.732 in
44.0 mm
|
5
|
Guľový kĺb
|
||
10306406 | 9,1197 € - 9,1197 € | 3 Na sklade |
2.756 in
70.0 mm
|
3
|
Guľový kĺb
|
|
30,4688 € - 30,4688 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
6
|
Strmeňové vidlice s okami
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.