Menu Hľadať

Upínacia doska 2.5 mm 70.0 mm Oceľ

Táto montážna konzola pre plynové vzpery poskytuje stabilné pripevnenie, ako aj voliteľnú funkčnosť pre plynové vzpery. Je vyvýšená s U pokovením a vhodná na uchytenie strmeňových vidlíc s okami. Montuje sa skrutkou, vyrobená z uhlíkovej ocele so zinkom.
Nový kód produktu:

10306444

Starý kód produktu:

552042

20 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 + 30,4688 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

609,38 €

20 x 30,4688 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ 6
Montážny typ Strmeňové vidlice s okami
Plný materiál Uhlíková oceľ
Celková dĺžka 70.0 mm
Celková šírka 18.0 mm
Priemer otvoru A 6.5 mm
Hrúbka dosky 2.5 mm
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 51.0 mm
Najdlhšia vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 51.0 mm
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás