Menu Hľadať

Konfirmáty

Na sklade

Confirmat Screws are primarily used for the easy assembly and dismantling of panels. Ideal applications include wooden furniture and flat pack assemblies. They feature a hexagonal driver that is compatible with an #3 or #4 Hexagonal Key.

The screw has a deep cutting thread that ensures accurate and close-fitting joints are achieved. The range features M5 and M7 thread size options.

  • Material: Steel
  • Finish: Zinc Plated

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Veľkosť závitu Všetko
5 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Celková dĺžka Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča Kúpiť
0,0886 € - 0,173 € 182 Na sklade
M7
0,0525 € - 0,1028 € 3080 Na sklade
M5
0,0591 € - 0,1156 € 1480 Na sklade
M5
0,1299 € - 0,2535 € 631 Na sklade
M7
0,0832 € - 0,1634 € 25 Na sklade
M7
Konfirmáty M7 50.0 mm 4.6 mm (DIA) Oceľ

10378557

Cenové rozpätie
0,0886 € - 0,173 €

Úroveň zásob
182 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M7
  • Materiál
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Typ skrutky
    Konfirmáty
  • Typ/prevedenie hlavy
    Guľatá hlava
Konfirmáty M5 40.0 mm 7.2 mm (DIA) Oceľ

10378526

Cenové rozpätie
0,0525 € - 0,1028 €

Úroveň zásob
3080 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Materiál
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Typ skrutky
    Konfirmáty
  • Typ/prevedenie hlavy
    Guľatá hlava
Konfirmáty M5 50.0 mm 7.2 mm (DIA) Oceľ

10378533

Cenové rozpätie
0,0591 € - 0,1156 €

Úroveň zásob
1480 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Materiál
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Typ skrutky
    Konfirmáty
  • Typ/prevedenie hlavy
    Guľatá hlava
Konfirmáty M7 70.0 mm 10.0 mm (DIA) Oceľ

10378564

Cenové rozpätie
0,1299 € - 0,2535 €

Úroveň zásob
631 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M7
  • Materiál
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Typ skrutky
    Konfirmáty
  • Typ/prevedenie hlavy
    Guľatá hlava
Konfirmáty M7 40.0 mm 10.0 mm (DIA) Oceľ

10378540

Cenové rozpätie
0,0832 € - 0,1634 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M7
  • Materiál
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Typ skrutky
    Konfirmáty
  • Typ/prevedenie hlavy
    Guľatá hlava