Menu Hľadať

Kónické krytky a zátky - silná záťaž

Na sklade

Tapered Caps & Plugs protect threaded and non-threaded pipes, ports, and access points from damage, dust and debris during storage and shipping. They have a heavy duty wall and a tapered sealing ring for maximum protection.

Heavy duty tapered caps and plugs are designed to provide extra protection and durability where standard caps and plugs would not suffice. It provides a secure seal by push fit, excellent durability, and resistance to impact and abrasion. Used for applications in machinery, automotive, and industrial.

  • Material: LDPE
  • Colour: White, Red


Skupina SR: SR1003

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
22 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D d2 Farba d3 h d4 d1 Kúpiť
0,7529 € - 1,5813 € 140 Na sklade
Červená
0,5912 € - 1,2416 € 1800 Na sklade
Biela
  • z/zo 2
Kónická krytka a zátka 49 mm 51 mm Červená

10155455

Cenové rozpätie
1,5813 € - 0,7529 €

Úroveň zásob
140 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Kónická krytka a zátka 20.8 mm 22.8 mm Biela

10159835

Cenové rozpätie
1,2416 € - 0,5912 €

Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790