Menu Hľadať

Kónická krytka a zátka 11.3 mm 13.2 mm Červená Polyetylén LD

This red LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 8.4 to 10 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal
Nový kód produktu:

10070888

Starý kód produktu:

10420

3425 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,1809 €
5000 + 0,0913 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

90,45 €

500 x 0,1809 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 29.0 mm
d1 11.3 mm
d2 13.2 mm
d3 9.8 mm
d4 11.6 mm
h 11.0 mm
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás