Menu Hľadať

Kónická krytka a zátka 7.6 mm 9.3 mm Červená Polyetylén LD

Dizajn kónických krytiek a zátok so širokou prírubou poskytuje tomuto dielu dodatočnú ochranu na ložiskových povrchoch a zabraňuje náhodnému pretlačeniu zátky cez otvor. Kónický tvar umožňuje použitie ako zátky pre viacero vnútorných priemerov alebo ako krytky pre viacero vonkajších priemerov. Poskytuje ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.
Nový kód produktu:

10084885

Starý kód produktu:

12432

10000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 9999 0,1314 €
10000 + 0,0662 €
Množstvo v balení: 10000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

131,40 €

1000 x 0,1314 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 18.4 mm
d1 7.6 mm
d2 9.3 mm
d3 6.6 mm
d4 7.8 mm
h 9.5 mm
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás