Menu Hľadať

Polyetylén LD Kónická krytka a zátka 30.4 mm 33.6 mm Červená 2

Dizajn kónických krytiek a zátok so širokou prírubou poskytuje tomuto dielu dodatočnú ochranu na ložiskových povrchoch a zabraňuje náhodnému pretlačeniu zátky cez otvor. Kónický tvar umožňuje použitie ako zátky pre viacero vnútorných priemerov alebo ako krytky pre viacero vonkajších priemerov. Poskytuje ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.
Nový kód produktu:

10084939

Starý kód produktu:

12437

5600 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
140 - 1399 0,5271 €
1400 + 0,2663 €
Množstvo v balení: 1400

Objednávka v násobkoch 140

Celková cena:

73,79 €

140 x 0,5271 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d3 27.8 mm
d4 30.7 mm
d1 30.4 mm
d2 33.6 mm
h 15.2 mm
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Typ Profilové
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás