Menu Hľadať

Kónická krytka a zátka 36.9 mm 40.6 mm Červená Polyetylén LD

Dizajn kónických krytiek a zátok so širokou prírubou poskytuje tomuto dielu dodatočnú ochranu na ložiskových povrchoch a zabraňuje náhodnému pretlačeniu zátky cez otvor. Kónický tvar umožňuje použitie ako zátky pre viacero vnútorných priemerov alebo ako krytky pre viacero vonkajších priemerov. Poskytuje ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.
Nový kód produktu:

10084953

Starý kód produktu:

12439

263 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
80 - 799 0,6412 €
800 + 0,3235 €
Množstvo v balení: 800

Objednávka v násobkoch 80

Celková cena:

51,30 €

80 x 0,6412 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 54.2 mm
d1 36.9 mm
d2 40.6 mm
d3 35.0 mm
d4 39.0 mm
h 22.5 mm
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás