Menu Hľadať

Kónická krytka a zátka 47.2 mm 51.9 mm Červená Polyetylén LD

Dizajn kónických krytiek a zátok so širokou prírubou poskytuje tomuto dielu dodatočnú ochranu na ložiskových povrchoch a zabraňuje náhodnému pretlačeniu zátky cez otvor. Kónický tvar umožňuje použitie ako zátky pre viacero vnútorných priemerov alebo ako krytky pre viacero vonkajších priemerov. Poskytuje ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.
Nový kód produktu:

10084960

Starý kód produktu:

12441

30075 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
40 - 399 0,9165 €
400 + 0,4629 €
Množstvo v balení: 400

Objednávka v násobkoch 40

Celková cena:

36,66 €

40 x 0,9165 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 72.0 mm
d1 47.2 mm
d2 51.9 mm
d3 44.5 mm
d4 48.7 mm
h 24.0 mm
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás