Menu Hľadať

Kónická krytka a zátka 24.7 mm 27.7 mm Červená Polyetylén LD

Red LDPE Tapered Wide Flange Cap & Plug can cap fittings or plug M30 holes with a 38.1 mm | 1.5 in diameter flange adds protection and prevents pushing the plug through the mating part.
Nový kód produktu:

10092170

Starý kód produktu:

18357

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
150 - 1499 0,4275 €
1500 + 0,2161 €
Množstvo v balení: 1500

Objednávka v násobkoch 150

Celková cena:

64,13 €

150 x 0,4275 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 38.1 mm
d1 24.7 mm
d2 27.7 mm
d3 23.2 mm
d4 26.1 mm
h 19.1 mm
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás