Menu Hľadať

Kónická krytka a zátka 49.3 mm 45.0 mm Modrá Polyetylén LD

Dizajn kónických krytiek a zátok so širokou prírubou poskytuje tomuto dielu dodatočnú ochranu na ložiskových povrchoch a zabraňuje náhodnému pretlačeniu zátky cez otvor. Kónický tvar umožňuje použitie ako zátky pre viacero vnútorných priemerov alebo ako krytky pre viacero vonkajších priemerov. Poskytuje ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.
Nový kód produktu:

10127247

Starý kód produktu:

18365

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 0,6494 €
500 - 4999 0,3092 €
5000 + 0,3029 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

32,47 €

50 x 0,6494 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 1.0 mm
d1 49.3 mm
d2 45.0 mm
d3 43.0 mm
d4 47.5 mm
h 24.5 mm
Farba Modrá
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás