Menu Hľadať

Kónická krytka a zátka 17.5 mm 20.0 mm Červená Polyetylén LD

Táto kónická krytka a zátka so širokou prírubou poskytujú dodatočnú ochranu na nosných povrchoch a zabraňujú náhodnému pretlačeniu zátky cez otvor. Poskytujú ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania. Červené, vyrobené z LDPE.
Nový kód produktu:

20595708

Starý kód produktu:

20595708

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
300 - 2999 0,0644 €
3000 - 14999 0,046 €
15000 + 0,0414 €
Množstvo v balení: 3000

Objednávka v násobkoch 300

Celková cena:

19,32 €

300 x 0,0644 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 34.9 mm
d1 17.5 mm
d2 20.0 mm
d3 17.5 mm
d4 34.9 mm
h 14.3 mm
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás