Menu Hľadať

Kónická krytka a zátka 5.0 mm 6.5 mm Žltá Polyetylén LD

Táto žltá kónická krytka a zátka sú určené na nasadenie do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov. Ľahko sa nasadzujú a odstraňujú, na drieku majú 6 lamiel na bezpečné uchytenie pri použití ako zátka. Poskytujú vynikajúcu ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.
Nový kód produktu:

10133484

Starý kód produktu:

3104000

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1792 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

179,20 €

1000 x 0,1792 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 14.5 mm
d1 5.0 mm
d2 6.5 mm
d3 2.8 mm
d4 4.5 mm
h 9.5 mm
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás