Menu Hľadať

Kónická krytka a zátka 95.4 mm 99.0 mm Žltá Polyetylén LD

Táto žltá kónická krytka a zátka sú určené na nasadenie do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov. Ľahko sa nasadzujú a odstraňujú, na drieku majú 6 lamiel na bezpečné uchytenie pri použití ako zátka. Poskytujú vynikajúcu ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.
Nový kód produktu:

10134375

Starý kód produktu:

3156000

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 299 3,2777 €
300 + 1,5608 €
Množstvo v balení: 300

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

98,33 €

30 x 3,2777 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 108.0 mm
d1 95.4 mm
d2 99.0 mm
d3 94.3 mm
d4 97.6 mm
h 19.7 mm
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás