10140796
60235
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
70 - 699 | 0,6723 € |
700 - 6999 | 0,3201 € |
7000 + | 0,3123 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 1.0 mm |
---|---|
D | 0.039 in |
d1 | 39.6 mm |
d1 | 1.559 in |
d2 | 42.7 mm |
d2 | 1.681 in |
d3 | 38.2 mm |
d3 | 1.504 in |
d4 | 41.1 mm |
d4 | 1.618 in |
h | 18.5 mm |
h | 0.728 in |
Farba | Modrá |
Plný materiál | Polyetylén LD |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.