10160022
LF-10
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
700 - 3499 | 0,155 € |
3500 - 6999 | 0,1409 € |
7000 + | 0,1007 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 22.1 mm |
---|---|
D | 0.87 in |
d1 | 12.2 mm |
d1 | 0.48 in |
d2 | 13.9 mm |
d2 | 0.547 in |
d3 | 10.4 mm |
d3 | 0.409 in |
d4 | 12.5 mm |
d4 | 0.492 in |
h | 11.7 mm |
h | 0.461 in |
Farba | Modrá |
Plný materiál | Polyetylén LD |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.