Menu Hľadať

Kónická krytka a zátka 14.4 mm 16.0 mm Modrá Polyetylén LD

Táto kónická krytka a zátka so širokou prírubou poskytujú dielu dodatočnú ochranu na nosných povrchoch a zabraňujú náhodnému pretlačeniu zátky cez otvor. Poskytujú ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy. Modré, vyrobené z LDPE.
Nový kód produktu:

10160039

Starý kód produktu:

LF-11X

1000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,155 €
2500 - 4999 0,1409 €
5000 + 0,1007 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

77,50 €

500 x 0,155 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 24.1 mm
d1 14.4 mm
d2 16.0 mm
d3 12.7 mm
d4 14.7 mm
h 12.5 mm
Farba Modrá
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás