Menu Hľadať

Kónická krytka a zátka 15.5 mm 17.4 mm Modrá Polyetylén LD

Táto kónická krytka a zátka so širokou prírubou poskytujú dielu dodatočnú ochranu na nosných povrchoch a zabraňujú náhodnému pretlačeniu zátky cez otvor. Poskytujú ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy. Modré, vyrobené z LDPE.
Nový kód produktu:

10160046

Starý kód produktu:

LF-12X

808 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
450 - 2249 0,1643 €
2250 - 4499 0,1493 €
4500 + 0,1067 €
Množstvo v balení: 4500

Objednávka v násobkoch 450

Celková cena:

73,94 €

450 x 0,1643 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 26.2 mm
d1 15.5 mm
d2 17.4 mm
d3 13.9 mm
d4 16.1 mm
h 13.4 mm
Farba Modrá
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás