10160053
LF-15X
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
300 - 1499 | 0,1643 € |
1500 - 2999 | 0,1493 € |
3000 + | 0,1067 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 29.0 mm |
---|---|
D | 1.142 in |
d1 | 18.4 mm |
d1 | 0.724 in |
d2 | 20.6 mm |
d2 | 0.811 in |
d3 | 16.8 mm |
d3 | 0.661 in |
d4 | 19.4 mm |
d4 | 0.764 in |
h | 15.0 mm |
h | 0.591 in |
Farba | Modrá |
Plný materiál | Polyetylén LD |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.