10160060
LF-17
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
230 - 1149 | 0,1735 € |
1150 - 2299 | 0,1578 € |
2300 + | 0,1127 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 31.7 mm |
---|---|
D | 1.248 in |
d1 | 20.8 mm |
d1 | 0.819 in |
d2 | 23.4 mm |
d2 | 0.921 in |
d3 | 18.8 mm |
d3 | 0.74 in |
d4 | 22.0 mm |
d4 | 0.866 in |
h | 15.8 mm |
h | 0.622 in |
Farba | Modrá |
Plný materiál | Polyetylén LD |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.