Menu Hľadať

Kónická krytka a zátka 24.1 mm 25.9 mm Modrá Polyetylén LD

Táto kónická krytka a zátka so širokou prírubou poskytujú dielu dodatočnú ochranu na nosných povrchoch a zabraňujú náhodnému pretlačeniu zátky cez otvor. Poskytujú ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy. Modré, vyrobené z LDPE.
Nový kód produktu:

10160077

Starý kód produktu:

LF-19

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
150 - 749 0,1828 €
750 - 1499 0,1662 €
1500 + 0,1187 €
Množstvo v balení: 1500

Objednávka v násobkoch 150

Celková cena:

27,42 €

150 x 0,1828 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 34.1 mm
d1 24.1 mm
d2 25.9 mm
d3 22.2 mm
d4 24.3 mm
h 18.2 mm
Farba Modrá
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás