10160091
LF-3
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 - 2499 | 0,1147 € |
2500 - 4999 | 0,1042 € |
5000 + | 0,0744 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 12.3 mm |
---|---|
D | 0.484 in |
d1 | 6.0 mm |
d1 | 0.236 in |
d2 | 7.4 mm |
d2 | 0.291 in |
d3 | 3.7 mm |
d3 | 0.146 in |
d4 | 6.2 mm |
d4 | 0.244 in |
h | 10.2 mm |
h | 0.402 in |
Farba | Modrá |
Plný materiál | Polyetylén LD |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.