Menu Hľadať

Kónická krytka a zátka 33.3 mm 35.1 mm (DIA) Modrá

Kónická krytka a zátka so širokou prírubou z modrého LDPE môže zakryť koncovky alebo byť zasunutá do otvorov s priemerom príruby 42,8 mm na zvýšenú ochranu a zabráni zatlačiť zátku cez dosadaciu časť.
Nový kód produktu:

10160183

Starý kód produktu:

LF22A

1320 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 999 0,2013 €
1000 - 1999 0,183 €
2000 + 0,1307 €
Množstvo v balení: 2000

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

40,26 €

200 x 0,2013 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d3 29.6 mm
d4 33.3 mm
Farba Modrá
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás