Menu Hľadať

Kónická krytka a zátka 36.2 mm 37.2 mm (DIA) Modrá

Kónická krytka a zátka so širokou prírubou z modrého LDPE môže zakryť koncovky alebo byť zasunutá do otvorov s priemerom príruby 46,9 mm na zvýšenú ochranu a zabráni zatlačiť zátku cez dosadaciu časť.
Nový kód produktu:

10160190

Starý kód produktu:

LF23XA

1530 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
170 - 849 0,2013 €
850 - 1699 0,183 €
1700 + 0,1307 €
Množstvo v balení: 1700

Objednávka v násobkoch 170

Celková cena:

34,22 €

170 x 0,2013 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 46.9 mm
d1 33.3 mm
d2 37.2 mm
d3 31.8 mm
d4 35.2 mm
h 19.7 mm
Farba Modrá
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás