Menu Hľadať

Kónické krytky a zátky - široká príruba

Na sklade

Kónické krytky a zátky so širokou prírubou ponúkajú dodatočnú ochranu okolia na povrchu ložiska. Širšia príruba zabraňuje náhodnému zatlačeniu dielu cez protikus. Určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.

Tieto dvojfunkčné komponenty sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa ľahko nasadzujú a odstraňujú.

  • Zabraňujú náhodnému zatlačeniu zátky cez protikus.
  • Chránia závitové a hladké rúry, porty a prístupové body pred poškodením, špinou, vlhkosťou, úlomkami a koróziou.
  • Vhodné na použitie v hydraulických systémoch, automobilových komponentoch, v chemickom priemysle alebo zdravotníctve.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Žltá, Červená, Modrá Series Code: SRF0030, SR1001, SR1115

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
83 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D d2 Farba d3 h d4 d1 Kúpiť
0,0922 € - 0,1829 € 6200 Na sklade
25.4 mm
16.9 mm
Červená
13.2 mm
12.7 mm
15.4 mm
14.7 mm
0,329 € - 0,653 € Požiadajte o dodací termin tu
57.2 mm
44.8 mm
Červená
39.7 mm
19.0 mm
43.0 mm
41.4 mm
0,7529 € - 1,4934 € 225 Na sklade
83.0 mm
66.4 mm
Červená
59.0 mm
28.0 mm
64.3 mm
62.0 mm
0,1478 € - 0,2998 € 850 Na sklade
55.4 mm
25.3 mm
Červená
20.8 mm
17.3 mm
23.5 mm
22.5 mm
0,0528 € - 0,0714 € 1000 Na sklade
15.0 mm
12.4 mm
Červená
11.4 mm
7.0 mm
12.4 mm
9.5 mm
0,0347 € - 0,0729 € 300 Na sklade
47.3 mm
31.4 mm
Červená
28.0 mm
12.7 mm
30.3 mm
29.2 mm
0,1683 € - 0,3534 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
4.3 mm
Žltá
1.9 mm
8.0 mm
2.7 mm
3.5 mm
0,0658 € - 0,1683 € Požiadajte o dodací termin tu
17.7 mm
9.3 mm
Žltá
6.2 mm
8.1 mm
6.9 mm
7.9 mm
0,106 € - 0,1683 € 4200 Na sklade
21.0 mm
12.6 mm
Žltá
9.3 mm
9.5 mm
11.2 mm
11.1 mm
0,308 € - 0,308 € 450 Na sklade
32.0 mm
23.0 mm
Žltá
19.2 mm
13.5 mm
22.0 mm
20.8 mm
0,2663 € - 0,5021 € 2084 Na sklade
47.0 mm
38.0 mm
Žltá
32.2 mm
17.0 mm
35.6 mm
34.0 mm
0,6256 € - 1,3139 € Požiadajte o dodací termin tu
69.0 mm
57.0 mm
Žltá
50.9 mm
25.5 mm
55.5 mm
53.0 mm
0,6043 € - 2,3827 € Požiadajte o dodací termin tu
81.0 mm
70.0 mm
Žltá
61.1 mm
23.5 mm
67.3 mm
65.5 mm
0,6248 € - 2,4768 € Požiadajte o dodací termin tu
92.0 mm
78.5 mm
Žltá
74.3 mm
19.5 mm
78.2 mm
76.1 mm
1,4413 € - 3,0269 € Požiadajte o dodací termin tu
108.0 mm
95.5 mm
Žltá
91.7 mm
19.5 mm
94.8 mm
94.0 mm
0,1108 € - 0,3534 € Požiadajte o dodací termin tu
14.5 mm
6.4 mm
Žltá
4.0 mm
8.0 mm
4.8 mm
5.6 mm
0,1277 € - 0,1405 € Požiadajte o dodací termin tu
21.0 mm
12.4 mm
Žltá
9.0 mm
8.0 mm
10.7 mm
10.9 mm
0,1756 € - 0,2918 € Požiadajte o dodací termin tu
29.5 mm
20.2 mm
Žltá
15.5 mm
13.0 mm
19.3 mm
18.0 mm
0,2227 € - 0,4153 € 725 Na sklade
40.0 mm
32.6 mm
Žltá
29.0 mm
17.0 mm
30.9 mm
30.2 mm
0,2344 € - 1,0916 € Požiadajte o dodací termin tu
61.0 mm
52.3 mm
Žltá
47.2 mm
16.0 mm
50.5 mm
50.0 mm
  • z/zo 5
Kónická krytka a zátka 14.7 mm 16.9 mm Červená Polyetylén LD

10092156

Cenové rozpätie
0,1829 € - 0,0922 €

Úroveň zásob
6200 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.9 mm
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
Kónická krytka a zátka 41.4 mm 44.8 mm Červená Polyetylén LD

10092194

Cenové rozpätie
0,653 € - 0,329 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    57.2 mm
  • d1
    41.4 mm
  • d2
    44.8 mm
  • d3
    39.7 mm
  • d4
    43.0 mm
Kónická krytka a zátka 62.0 mm 66.4 mm Červená Polyetylén LD

10092231

Cenové rozpätie
1,4934 € - 0,7529 €

Úroveň zásob
225 Na sklade
Atribúty
  • D
    83.0 mm
  • d1
    62.0 mm
  • d2
    66.4 mm
  • d3
    59.0 mm
  • d4
    64.3 mm
Kónická krytka a zátka 22.5 mm 25.3 mm Červená Polyetylén LD

10083628

Cenové rozpätie
0,2998 € - 0,1478 €

Úroveň zásob
850 Na sklade
Atribúty
  • D
    55.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.3 mm
  • d3
    20.8 mm
  • d4
    23.5 mm
Kónická krytka a zátka 10.9 mm 12.4 mm (DIA) Červená

10074701

Cenové rozpätie
0,0714 € - 0,0528 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    15.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    12.4 mm
  • d3
    11.4 mm
  • d4
    12.4 mm
Kónická krytka a zátka 29.2 mm 31.4 mm Červená Polyetylén LD

10126394

Cenové rozpätie
0,0729 € - 0,0347 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • D
    47.3 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    31.4 mm
  • d3
    28.0 mm
  • d4
    30.3 mm
Kónická krytka a zátka 3.5 mm 4.3 mm Žltá Polyetylén LD

10133446

Cenové rozpätie
0,3534 € - 0,1683 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    13.0 mm
  • d1
    3.5 mm
  • d2
    4.3 mm
  • d3
    1.9 mm
  • d4
    2.7 mm
Kónická krytka a zátka 7.9 mm 9.3 mm Žltá Polyetylén LD

10133538

Cenové rozpätie
0,1683 € - 0,0658 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    17.7 mm
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    9.3 mm
  • d3
    6.2 mm
  • d4
    6.9 mm
Kónická krytka a zátka 11.1 mm 12.6 mm Žltá Polyetylén LD

10133620

Cenové rozpätie
0,1683 € - 0,106 €

Úroveň zásob
4200 Na sklade
Atribúty
  • D
    21.0 mm
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    12.6 mm
  • d3
    9.3 mm
  • d4
    11.2 mm
Kónická krytka a zátka 20.8 mm 23.0 mm Žltá Polyetylén LD

10133859

Cenové rozpätie
0,308 € - 0,308 €

Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    23.0 mm
  • d3
    19.2 mm
  • d4
    22.0 mm
Kónická krytka a zátka 34.0 mm 38.0 mm Žltá Polyetylén LD

10134016

Cenové rozpätie
0,5021 € - 0,2663 €

Úroveň zásob
2084 Na sklade
Atribúty
  • D
    47.0 mm
  • d1
    34.0 mm
  • d2
    38.0 mm
  • d3
    32.2 mm
  • d4
    35.6 mm
Kónická krytka a zátka 53.0 mm 57.0 mm Žltá Polyetylén LD

10134146

Cenové rozpätie
1,3139 € - 0,6256 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    69.0 mm
  • d1
    53.0 mm
  • d2
    57.0 mm
  • d3
    50.9 mm
  • d4
    55.5 mm
Kónická krytka a zátka 65.5 mm 70.0 mm Žltá Polyetylén LD

10134214

Cenové rozpätie
2,3827 € - 0,6043 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    81.0 mm
  • d1
    65.5 mm
  • d2
    70.0 mm
  • d3
    61.1 mm
  • d4
    67.3 mm
Kónická krytka a zátka 76.1 mm 78.5 mm Žltá Polyetylén LD

10134283

Cenové rozpätie
2,4768 € - 0,6248 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    92.0 mm
  • d1
    76.1 mm
  • d2
    78.5 mm
  • d3
    74.3 mm
  • d4
    78.2 mm
Kónická krytka a zátka 94.0 mm 95.5 mm Žltá Polyetylén LD

10134368

Cenové rozpätie
3,0269 € - 1,4413 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    108.0 mm
  • d1
    94.0 mm
  • d2
    95.5 mm
  • d3
    91.7 mm
  • d4
    94.8 mm
Kónická krytka a zátka 5.6 mm 6.4 mm Žltá Polyetylén LD

10133507

Cenové rozpätie
0,3534 € - 0,1108 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    14.5 mm
  • d1
    5.6 mm
  • d2
    6.4 mm
  • d3
    4.0 mm
  • d4
    4.8 mm
Kónická krytka a zátka 10.9 mm 12.4 mm Žltá Polyetylén LD

10133606

Cenové rozpätie
0,1405 € - 0,1277 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    21.0 mm
  • d1
    10.9 mm
  • d2
    12.4 mm
  • d3
    9.0 mm
  • d4
    10.7 mm
Kónická krytka a zátka 18.0 mm 20.2 mm Žltá Polyetylén LD

10133811

Cenové rozpätie
0,2918 € - 0,1756 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    29.5 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    20.2 mm
  • d3
    15.5 mm
  • d4
    19.3 mm
Kónická krytka a zátka 30.2 mm 32.6 mm Žltá Polyetylén LD

10133989

Cenové rozpätie
0,4153 € - 0,2227 €

Úroveň zásob
725 Na sklade
Atribúty
  • D
    40.0 mm
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    32.6 mm
  • d3
    29.0 mm
  • d4
    30.9 mm
Kónická krytka a zátka 50.0 mm 52.3 mm Žltá Polyetylén LD

10134139

Cenové rozpätie
1,0916 € - 0,2344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    61.0 mm
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    52.3 mm
  • d3
    47.2 mm
  • d4
    50.5 mm