Menu Hľadať

Penová páska - kotúč 3.2 mm 19.1 mm 33.0 m Biela

Táto biela, obojstranná penová páska má lepidlo na báze akrylu a ponúka flexibilné spojenie pre široké spektrum aplikácií a priemyselných odvetví.
Nový kód produktu:

10628843

Starý kód produktu:

472617

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 15 23,4268 €
16 + 20,7912 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

23,43 €

1 x 23,4268 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ lepidla lepiaca páska
Farba Biela
Typ balenia Roll
Cena za Kotúč
Odnímateľnosť Permanentné
Tvar Súvislý kotúč
Celková dĺžka 33.0 m
Celková hrúbka 3.2 mm
Celková šírka 19.1 mm
Dĺžka kotúča 33.0 m
Množstvo v balení 16 Rolls
Price per piece incl VAT 27.561 EUR
Commodity Code 3919908099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás