Menu Hľadať

Suchý zips - háčiky - kotúč 25.0 mm 22.8 m PA Čierna

Tieto lepiace pásy so slučkami ponúkajú odnímateľnú spojovaciu alternatívu ku klincom a skrutkám. Dodávajú sa v kotúčoch a na použitie s príslušnými lepiacimi pásmi s háčikmi (objednávajú sa samostatne).
Nový kód produktu:

10311417

Starý kód produktu:

D476803

14 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
18 + 39,6025 €
Množstvo v balení: 18

Objednávka v násobkoch 18

Celková cena:

712,85 €

18 x 39,6025 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ lepidla Rubber
Odnímateľnosť Permanentné
Farba Čierna
Commodity Code 3919101990
Materiál vložky Polyester
Tvar Háčik
Typ Continuous Roll - Hook Side

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás