Menu Hľadať

Suchý zips - háčiky - kotúč 12.5 mm 22.8 m PA Biela

Tieto lepiace pásy so slučkami ponúkajú odnímateľnú spojovaciu alternatívu ku klincom a skrutkám. Dodávajú sa v kotúčoch a na použitie s príslušnými lepiacimi pásmi s háčikmi (objednávajú sa samostatne).
Nový kód produktu:

10311424

Starý kód produktu:

D476804

15 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
24 + 41,1085 €
Množstvo v balení: 24

Objednávka v násobkoch 24

Celková cena:

986,60 €

24 x 41,1085 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ lepidla Rubber
Odnímateľnosť Permanentné
Farba Biela
Commodity Code 3919108025
Materiál vložky Polyester
Tvar Háčik
Typ Continuous Roll - Hook Side

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás